发布您的产品
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    技术规格
    • 唯一参考2030068205
    • 产品系列Flushing systems
    • 产品组Basic installation kits for flushing systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)225
    • 宽度 (mm)174
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.06
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 说明WC flushing valves

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲