发布您的产品
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220B

    EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front black toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.

    Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
    Total power: 1000 W
    Heater: 500 W
    Motor: 500 W
    Air volume: 80 m³/h
    Air velocity: 95-115 m/s
    Noise level: 76.2 dB(A)
    Protection class IPX1
    Protection class I

    规格
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour black
    技术规格
    • 唯一参考3600008901
    • 产品系列Accessories
    • 产品组Hand dryers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-09-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)325
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)4.92
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 说明Hand driers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙