EXOS hand dryer for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, with non-contact opto-electronically controlled proximity sensor, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10-25 cm, continuous operation protection with automatic switch-off after 60 seconds, adjustable air velocity, cable and plug provided by customer.
Connection voltage: 230 V, 50-60 Hz
Total power: 1000 W
Heater: 500 W
Motor: 500 W
Air volume: 80 m³/h
Air velocity: 95-115 m/s
Noise level: 76.2 dB(A)
Protection class IPX1
Protection class I
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 北美 | 非洲 |
|---|---|---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 乌克兰 | 澳大利亚 | 加拿大 | 南非 |
俄罗斯 | 美国 | |||
克罗地亚 | ||||
匈牙利 | ||||
卢森堡 | ||||
塞尔维亚 | ||||
奥地利 | ||||
德国 | ||||
意大利 | ||||
拉脱维亚 | ||||
捷克共和国 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | ||||
比利时 | ||||
法国 | ||||
波兰 | ||||
爱尔兰 | ||||
爱沙尼亚 | ||||
瑞典 | ||||
瑞士 | ||||
立陶宛 | ||||
罗马尼亚 | ||||
芬兰 | ||||
英国 | ||||
荷兰 | ||||
西班牙 |