发布您的产品
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
L-D25 Square-Rectangular Manual Damper
    LAMINAIRE

    L-D25 Square-Rectangular Manual Damper

    The LAMINAIRE L-D25 is a single-blade rectangular or square damper designed to control and isolate airflow in HVAC systems. It features a manually operated control shaft with a hand quadrant and standoff bracket for precise adjustment, making it suitable for low to medium pressure and velocity systems.

    规格
    • Casing: 24-gauge galvanized steel.

      Dimensions:

      · Square Type: Nominal Size A or B (width and height) ranges from 6" to 30" in 2" increments.

      · Rectangular Type: Nominal Size A (width) ranges from 8" to 30" in 2" increments. Nominal Size B (height) ranges from 6" to 28". Size A must always be greater than Size B.

      Inlet and Outlet Connection: Rectangular/square opening for “on-face” mounting. This means the damper is installed onto the opening, so that only the face of the damper is in the airstream.

    技术规格
    • 唯一参考l-d25-square-rectangular-manual-damper
    • 产品系列Equipment and Accessories
    • 产品组合Equipment and Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-09-16
    • 版本号1
    相关
    • 主材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
    • IFC 分类阻尼器
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_29_10_21
    • Uniclass 2015 说明Dampers
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Dampers
    • OmniClass 编号23-33 29 00
    • OmniClass 标题HVAC Dampers

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    哥斯达黎加
    委内瑞拉
    圣卢西亚
    巴拉圭
    圣基茨和尼维斯
    巴西
    圣巴泰勒米
    智利
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属圭亚那
    多米尼克
    玻利维亚
    多米尼加共和国
    秘鲁
    尼加拉瓜
    苏里南
    巴拿马
    阿根廷
    格林纳达
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    瓜德罗普
    美国
    荷属圣马丁
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    马提尼克
    墨西哥