发布您的产品
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 630 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
技术规格
  • 唯一参考408480
  • 产品系列FRAME 25
  • 产品组合Mirror cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2016-06-02
  • 版本号2
  • 高度 (mm)780
  • 宽度 (mm)630
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)0.52
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素