发布您的产品
QS Link Junction Box Power Supply

QS Link Junction Box Power Supply

The QS J-Box power supply (QSPS-J-1-35V) is a 35 V hard wired power supply that is used with Lutron QS lighting and shading devices.

联系 Lutron Electronics

规格
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

技术规格
  • 唯一参考lutron-qsps-jbox
  • 产品系列Distribution Boards and Control Panels
  • 产品组Sivoia® QS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-19
  • 版本号1
  • 高度 (inch)1.4
  • 宽度 (inch)4.1
  • 深度 (inch)4.3
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - 变压器
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Low-Voltage Transformers
  • OmniClass 编号23-35 31 11
  • OmniClass 标题Power Supply Devices

发售地区

北美
加拿大
美国