发布您的产品
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    联系 Lutron Electronics

    规格
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    技术规格
    • 唯一参考lutron-vive-receptacles
    • 产品系列Lighting Controls
    • 产品组Vive by Lutron
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)4.7
    • 宽度 (mm)2.9
    • 深度 (mm)1.8
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电气 - Controls
    • UNSPSC 名称Electrical receptacles
    • UNSPSC 代码39121406
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Electrical Controls and Relays
    • OmniClass 编号23-35 27 11
    • OmniClass 标题Electrical Receptacles

    发售地区

    北美
    加拿大
    美国