发布您的产品
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad
HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks® QS RF seeTouch® Architectural keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    联系 Lutron Electronics

    规格
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 120 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    技术规格
    • 唯一参考lutron-seetouch-homeworks-arch-rf
    • 产品系列Lighting Controls
    • 产品组HomeWorks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-12-02
    • 版本号1
    • 高度 (inch)4.69
    • 宽度 (inch)2.94
    • 深度 (inch)1.56
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电气 - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting Control Devices
    • OmniClass 编号23-35 37 17
    • OmniClass 标题Dimmer Control Switches

    发售地区

    北美
    加拿大
    美国
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)