发布您的产品
MINI LEAN - Adjustable downlight
Metalmek

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
规格
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
技术规格
  • 唯一参考MINI-LEAN-1B
  • 产品系列DOWNLIGHTS
  • 产品组METALMEK INDOOR
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)91
  • 宽度 (mm)164
  • 深度 (mm)164
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)1.4
分类
  • BIMobject 类别照明 - 照明
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D50
  • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL