发布您的产品
VECTOR ROUND D/I - Ring of light
Metalmek

VECTOR ROUND D/I - Ring of light

Ring of light
规格
  • Mountings: • Suspended fitting Light emission: • ​direct / indirect • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal methacrylate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
技术规格
  • 唯一参考VECTOR-ROUND-9735
  • 产品系列VECTOR
  • 产品组ARCHITECTURAL
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)65
相关
  • 主材料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别照明 - 垂饰
  • IFC 分类灯具
  • ETIM 代码EG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D50
  • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL