发布您的产品
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)

    Oatey® Roof Drain offers superior drainage with robust debris protection. A dome free-flow area over 200 square inches, available in cast iron or plastic domes with 2 inch water dam collar.

    技术规格
    • 唯一参考PVC-roof-drain
    • 产品系列Drains
    • 产品组Drains
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-07-17
    • 版本号1
    • 宽度 (inch)12
    相关
    • 主材料PVC
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 排水系统
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Drains
    • OmniClass 编号23-13 41 39
    • OmniClass 标题Roof Drains