发布您的产品
Corner grab bar - G01JBS02

Corner grab bar - G01JBS02

Safety grab bar, corner - G01JBS02
规格
  • Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBS02
技术规格
  • 唯一参考G01JBS02
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)80
  • 宽度 (mm)760
  • 深度 (mm)760
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)3.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲