发布您的产品
Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS16

规格
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

技术规格
  • 唯一参考G02JAS16
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-29
  • 版本号1
  • 高度 (inch)3
  • 宽度 (inch)45
  • 深度 (inch)2
相关
  • 主材料
  • 次要材料乙烯基
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)6.3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲