发布您的产品
Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS18

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS18

Straight 48" bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, zinc-plated - G02JAS18

规格
  • steel pipe coated with anti-microbial vinyl - G02JAS18

技术规格
  • 唯一参考G02JAS18
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-06
  • 版本号1
  • 高度 (inch)3
  • 宽度 (inch)51
  • 深度 (inch)2
相关
  • 主材料
  • 次要材料乙烯基
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲