发布您的产品
Shower seat left - G02JDL30

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

规格
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

技术规格
  • 唯一参考G02JDL30
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Seats and stools
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-26
  • 版本号1
  • 高度 (inch)9
  • 宽度 (inch)29
  • 深度 (inch)22
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)32
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲