发布您的产品
Shower seat double folding - G02JDS22

Shower seat double folding - G02JDS22

Double folding shower seat- G02JDS22

规格
  • Double folding seat with nylon slats, made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDS22

技术规格
  • 唯一参考G02JDS22
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Seats and stools
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-16
  • 版本号1
  • 高度 (inch)9
  • 宽度 (inch)34
  • 深度 (inch)15
相关
  • 主材料
  • 次要材料聚酰胺
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)30
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲