发布您的产品
Grab bar left 15x27in - G25JBL19

Grab bar left 15x27in - G25JBL19

L-shaped safety support - G25JBL19

规格
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)


    G25JBR19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBR20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7
    G25JBL19 15 3/16x2 3/4x27 3/16 4 449.7
    G25JBL20 20 15/16x2 3/4x39 5/16 5.1 449.7 - G25JBL19

技术规格
  • 唯一参考G25JBL19
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-29
  • 版本号1
  • 高度 (inch)27
  • 宽度 (inch)15
  • 深度 (inch)2
相关
  • 主材料
  • 次要材料乙烯基
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲