发布您的产品
ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

ADA L-shaped folding seat - G25JDL29

ADA L-shape folding HPL seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDL29

规格
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDL29

技术规格
  • 唯一参考G25JDL29
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Seats and stools
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (inch)9
  • 宽度 (inch)34
  • 深度 (inch)22
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)15
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲