发布您的产品
Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding HPL tub bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS19

规格
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

技术规格
  • 唯一参考G25JDS19
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Seats and stools
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-06-24
  • 版本号1
  • 高度 (inch)5
  • 宽度 (inch)18
  • 深度 (inch)31
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)1.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲