发布您的产品
Grab bar folding - G41JCS47

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

规格
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

技术规格
  • 唯一参考G41JCS47
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)850
  • 宽度 (mm)113
  • 深度 (mm)234
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)3.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲