发布您的产品
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Safety grab bar, straight - G55JAS06

规格
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

技术规格
  • 唯一参考G55JAS06
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-11-26
  • 版本号1
  • 高度 (inch)3
  • 宽度 (inch)35
  • 深度 (inch)3
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)2.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲