发布您的产品
Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS04

规格
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS04

技术规格
  • 唯一参考G55UXS04
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-06
  • 版本号1
  • 高度 (inch)3
  • 宽度 (inch)27
  • 深度 (inch)2
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Lbs)2.9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories

发售地区

北美 南美洲