发布您的产品
L-shaped safe shower column - H51GJL03

L-shaped safe shower column - H51GJL03

Safe shower column with stainless steel body - H51GJL03
规格
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJL03
技术规格
  • 唯一参考H51GJL03
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组Shower colums
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)919
  • 宽度 (mm)520
  • 深度 (mm)513
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showering
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲