发布您的产品
Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
规格
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
技术规格
  • 唯一参考H51GOS01
  • 产品系列Safe bathroom
  • 产品组 Safe shower set
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)735
  • 宽度 (mm)179
  • 深度 (mm)70
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showering
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 南美洲 大洋洲