发布您的产品
AMCD - Adjustable Modular Core Directional Diffuser
AMCD - Adjustable Modular Core Directional Diffuser
AMCD - Adjustable Modular Core Directional Diffuser
AMCD - Adjustable Modular Core Directional Diffuser
AMCD - Adjustable Modular Core Directional Diffuser

    AMCD - Adjustable Modular Core Directional Diffuser

    The modular core directional diffuser (AMCD) supplies large volumes of air at low sound levels and pressure drops. The modular core design allows for easy, tool-free reconfiguration of the discharge pattern and easy access to ductwork for maintenance. With a tight horizontal discharge air pattern, even at low air volumes, the modular core directional diffuser is well suited to VAV applications.

    规格
    • Construction Options

      • Material
        • Aluminum
    技术规格
    • 唯一参考amcd-adjustable-modular-core-directional
    • 产品系列Diffusers
    • 产品组Diffusers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
    • IFC 分类航站楼
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 说明Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 编号23-33 49 11
    • OmniClass 标题Ventilation Diffusers

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥