发布您的产品
PDN - Perforated Face Supply Diffuser, Neck Mounted Controllers

PDN - Perforated Face Supply Diffuser, Neck Mounted Controllers

The perforated supply diffuser with neck mounted pattern controllers (PDN) is extremely versatile, available in a wide variety of sizes with a full selection of frame and mounting styles.

Neck mounted pattern controllers provide a horizontal air pattern with a strong Coanda effect against the ceiling. To adjust the pattern, unscrew individual pattern deflectors and replace them in the desired orientation to achieve 4, 3, 2 or 1-way airflow.

Typical Applications

The perforated face diffuser is available for supply applications that require a clean, perforated look.

规格
  • Construction Options

    • Material
      • Steel
      • Aluminum
    • Pattern Controllers
      • Neck mounted
    • Options
      • Extended face
      • Fire rated construction (PDN-FR/PDNE-FR)
      • Complete range of accessory dampers, equalizing grid, backpan insulation, etc.
      • Beaded extended neck for easy flex duct connection
技术规格
  • 唯一参考pdn-perforated-face-supply-diffuser
  • 产品系列Diffusers
  • 产品组Diffusers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-12-11
  • 版本号1
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料铝
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
  • IFC 分类航站楼
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 说明Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 编号23-33 49 11
  • OmniClass 标题Ventilation Diffusers

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥