发布您的产品
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant high-rise glass partition with wooden uprights and/or crosspieces Or EI60 fire-resistant high-rise glass partition with steel uprights and/or crosspieces
    规格
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    技术规格
    • 唯一参考glazing-system-promaglas-f1-60
    • 产品系列Glass wall
    • 产品组合Glass walls
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-07-04
    • 版本号1
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 幕墙
    • IFC 分类墙壁

    发售地区

    北美 欧洲 南美洲 大洋洲 非洲
    圣巴泰勒米
    法国
    法属圭亚那
    新喀里多尼亚
    留尼汪
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    法属波利尼西亚
    马约特
    法属圣马丁
    瓦利斯和富图纳
    瓜德罗普
    马提尼克