发布您的产品
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    已存档

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 CS 68是一种通用型窗户系统,具有良好的稳定性、隔热性和安全性。本系统可提供多种富有美感的样式:功能型、文艺复兴型、柔线型和隐扇型——窗户可与建筑风格完美相配。 本窗户系统提供多种内开和外开窗户均适用的方案并与通风系统完美兼容。此外,CS 68窗户系统符合2级和3级防盗性能的要求,提供最高程度的安全牢固性。
    技术规格
    • 唯一参考Reynaers_window_Concept_system_68
    • 产品系列Windows & Doors
    • 产品组Windows Aluminium
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-11-19
    • 版本号2
    • 深度 (mm)68
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - Single Hung Windows
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Windows
    • UNSPSC 代码301716
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 说明Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Aluminum Windows
    • OmniClass 编号23-17 13 11 17
    • OmniClass 标题Window Frames
    • CSI UniFormat II 代码B2020
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Windows