发布您的产品
Roxtec H3 密封件
Roxtec H3 密封件
Roxtec H3 密封件
Roxtec H3 密封件
    Roxtec

    Roxtec H3 密封件

    这种可开启式穿隔系统用于在现有的电缆/管道周围进行密封。

    Roxtec H3 圆形密封件用于金属套筒或中芯钻孔内的电缆和管道引入。其密封系统的分离式结构使其易于安装在现有的三条编组电缆和管道的周围。其穿隔系统配有耐酸不锈钢挡板,可灵活适配各种规格的电缆和管道。其密封系统还可提供较小的前挡板,便于塞入开孔。

  • 防啮齿动物
  • 完全适应改造
  • 安装快速便捷
  • 规格
    • 气密

      • 2.67 bar(洪灾)

      水密

      • 4 bar(洪灾)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      防火等级

      • A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
      • E/EI 等级符合 EN 13501

      安装结构

      • 金属
      • 混凝土

      安装类型

      • 现有开孔
      • 现有套筒
    技术规格
    • 唯一参考H3_seal
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2020-04-20
    • 版本号1
    相关
    • 主材料橡胶
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别消防产品 - 防火
    • IFC 分类建筑元素代理
    • ETIM 代码EC000220
    • ETIM 名称Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 说明Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Penetration Firestopping