发布您的产品
Roxtec RS 密封系统
Roxtec RS 密封系统
Roxtec RS 密封系统
Roxtec RS 密封系统
    Roxtec

    Roxtec RS 密封系统

    用于单根电缆和管道的穿隔密封系统。

    Roxtec RS 密封系统用于密封金属套筒或现有开孔内的单根电缆或管道。其入口密封系统由两半可剥离芯层组成,可灵活适配各种规格的电缆和管道。其穿隔系统的设计使其易于在现有的电缆或管道周围安装。

  • 防啮齿动物
  • 安装快速便捷
  • 规格
    • 气密

      • 2.67 bar(洪灾)

      水密

      • 4 bar(洪灾)

      防火等级

      • A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
      • E/EI 等级符合 EN 13501
      • E/EI 等级符合 EN 45545 E30
      • F/T 等级符合 UL 1479
      • H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线
      • 喷射火符合 ISO 22899-1 和 OTI 95634 标准

      安装结构

      • 金属
      • 混凝土

      安装类型

      • 现有开孔
      • 现有套筒
    技术规格
    • 唯一参考RS_seal
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2020-04-20
    • 版本号1
    相关
    • 主材料橡胶
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别消防产品 - 防火
    • IFC 分类建筑元素代理
    • ETIM 代码EC000220
    • ETIM 名称Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 说明Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Penetration Firestopping