发布您的产品
Roxtec R 穿隔系统
Roxtec R 穿隔系统
Roxtec R 穿隔系统
Roxtec R 穿隔系统
    Roxtec

    Roxtec R 穿隔系统

    这种圆形穿隔系统用于在受限区域内的多根电缆和管道周围进行密封。

    Roxtec R 电缆和管道穿隔系统用于管道套筒或圆形开孔。其压紧件集成在穿隔框架中,通过膨胀密封。这种标准密封模块可灵活适配各种规格的电缆和管道,并可在穿隔系统内提供备用容量。背面的编网在水平安装时提供保护(R 70 和 R 75 不包含编网)。其框架可以切割打开,便于安装在现有的电缆或管道周围。

  • 节省空间
  • 易于维护和检查
  • 规格
    • 气密

      • 2.5 bar(洪灾)

      水密

      • 4 bar(洪灾)

      防火等级

      • A 级符合 IMO 2010 FTP 规范
      • E/EI 等级符合 EN 13501
      • E/EI 等级符合 EN 45545 E30
      • F/T 等级符合 UL 1479
      • H 级符合 IMO 2010 FTP 规范 + HC 火灾荷载曲线

      安装结构

      • 金属
      • 混凝土

      安装类型

      • 现有开孔
      • 现有套筒
    技术规格
    • 唯一参考R_transit
    • 类型Digital Inventory (Products)
    • 发布日期2020-04-20
    • 版本号1
    相关
    • 主材料橡胶
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别消防产品 - 防火
    • IFC 分类建筑元素代理
    • ETIM 代码EC000220
    • ETIM 名称Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 说明Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Penetration Firestopping