发布您的产品
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 星(最高 5 星)3.1(8 评价)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
技术规格
  • 唯一参考M0506
  • 产品系列Television
  • 产品组Flat Screen
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)610
  • 宽度 (mm)940
  • 深度 (mm)100
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉电子
  • IFC 分类装饰元素