发布您的产品
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 星(最高 5 星)3.1(10 评价)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
技术规格
  • 唯一参考M0515
  • 产品系列Television
  • 产品组Plasma
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)740
  • 宽度 (mm)1070
  • 深度 (mm)330
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉电子
  • IFC 分类装饰元素