发布您的产品
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet

5PR-8W12 Equip 8" Wall Mount Pre-Rinse Unit with 12" Swing Nozzle Add-On Faucet
规格
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.62 GPM @ 60 psi
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-028
  • 产品系列Mixing Faucets
  • 产品组Equip Pre-Rinse Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2011-12-01
  • 版本号1
  • 高度 (inch)35.69
  • 宽度 (inch)11.75
  • 深度 (inch)16.5
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料铬
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Lbs)14
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器