发布您的产品
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose

Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
规格
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.05 GPM @ 60 psi
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-PG-35AV-VH06
  • 产品系列Other Sanitary
  • 产品组Pet Grooming
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (inch)5
  • 宽度 (inch)84
  • 深度 (inch)2.69
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)3.862
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴