发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/011c0ae9-0a72-4124-900d-5a2bb6181ec4
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-106
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Enclosed Hose Reel Assembly
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
16.44
宽度 (inch)
6.5
深度 (inch)
16.44
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7222-C05&loc_cat=Washdown+Solutions
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
相关
相关
主材料
环氧树脂
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
47
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0507-03 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet, Rigid/Swivel Gooseneck w/ Rosespray B-CV1-2 Check Valve Included
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0157 Add-On Faucet, 18" Nozzle, Lever Handle
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多