发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/46b29ff2-f668-4c87-b448-b79e6232d761
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges
Single hole deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 18" flexible stainless steel supply hoses with 1/2" NPSM / 5/8" compression connections, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder, and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-035
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Pre-Rinse Unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-07-08
版本号
2
高度 (inch)
42.06
宽度 (inch)
7.25
深度 (inch)
14.06
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0113-CR-B&loc_cat=Pre-Rinse+Units
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014494-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
13
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3150-BN WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
下载
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多