发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/47778c18-a342-468b-8eca-8acee56abc99
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-047
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Pre-Rinse Unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
33.38
宽度 (inch)
12.62
深度 (inch)
16.44
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0133-CR&loc_cat=Pre-Rinse+Units
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
11.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
下载
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
PG-35AV-VH06 Pet Grooming Aluminum Angled Spray Valve with Deck Flange, 7' Vinyl Hose
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0131-12-CRBJK Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, 8" Wall Mount Base, Ceramas, B-0107-J & B-0230-K
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多