发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/3f3de122-816a-4357-9098-b37adff2a9a1
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 EasyInstall Faucet with 4' Sidespray, 4" Wrist Action Handles, CWS Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Gooseneck with Rosespray
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-082
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Medical Lavatory Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
13.38
宽度 (inch)
16
深度 (inch)
8.81
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2347&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016898-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
8.85
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.2
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
BL-4203-03 Lab Turret, Tapered w/ (3) Hose Cocks, Vandal-Resistant Mounting Pin
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread