发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/143ca0a8-b95a-4e63-bb6d-98c215a830d7
主页
类别
管道
管道设备
B-0407-03 Vacuum Breaker Swing Nozzle w/ Stream Regulator Outlet and 8-5/8" Spread
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0407-03 Vacuum Breaker Swing Nozzle w/ Stream Regulator Outlet and 8-5/8" Spread
B-0407-03, Vacuum Breaker Swing Nozzle w/ Stream Regulator Outlet and 8-5/8" Spread
下载
规格
规格
Polished chrome plated brass swivel gooseneck, 6 13/16" riser, Atmospheric vacuum breaker
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0407-03
产品系列
Parts & Accessories
产品组
Nozzles, Goosenecks & Spouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0407-03
安装说明
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0407-03
指导视频
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0407-03
技术说明
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0407-03
相关
相关
制造国家/地区
美国
净重 (Kg)
1.98
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道设备
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
135X Swivel Gooseneck, 8-3/4" Spread, 12-1/16" Height, 5-9/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
下载
T&S Brass & Bronze Works
069X Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 12" Front Section, 24" Overall Length
下载
T&S Brass & Bronze Works
059X Swing Nozzle, 6" Length, 2-5/16" Clearance
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多