发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
主页
类别
管道
阀门
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-3940
产品系列
Other Plumbing
产品组
Waste Valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
5.81
宽度 (inch)
4.19
深度 (inch)
12.25
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
4.2
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 阀门
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
135X Swivel Gooseneck, 8-3/4" Spread, 12-1/16" Height, 5-9/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
下载
T&S Brass & Bronze Works
069X Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 12" Front Section, 24" Overall Length
下载
T&S Brass & Bronze Works
059X Swing Nozzle, 6" Length, 2-5/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0407-03 Vacuum Breaker Swing Nozzle w/ Stream Regulator Outlet and 8-5/8" Spread