发布您的产品
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
规格
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-B-3950-01
  • 产品系列Other Plumbing
  • 产品组Waste Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (inch)19.5
  • 宽度 (inch)4.44
  • 深度 (inch)27.62
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Lbs)7.7
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门