发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/382b052a-c04a-4d49-841e-2ea8c1430f5e
主页
类别
管道
管道设备
B-0536 Rigid Gooseneck, Wall Mount, Rosespray Outlet, 1/2" NPT Female Inlet
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0536 Rigid Gooseneck, Wall Mount, Rosespray Outlet, 1/2" NPT Female Inlet
B-0536, Rigid Gooseneck, Wall Mount, Rosespray Outlet, 1/2" NPT Female Inlet
下载
规格
规格
Wall mounted rigid dummy gooseneck for remote locations, 2.2 GPM rosespray outlet, Series 2, 1/2" NPT female inlet
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0536
产品系列
Parts & Accessories
产品组
Nozzles, Goosenecks & Spouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0536
安装说明
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0536
指导视频
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0536
技术说明
https://www.tsbrass.com/products/nozzles-goosenecks-spouts/nozzles-goosenecks-spouts/B-0536
相关
相关
制造国家/地区
美国
净重 (Kg)
2.1
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道设备
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
下载
T&S Brass & Bronze Works
069X Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 12" Front Section, 24" Overall Length
下载
T&S Brass & Bronze Works
059X Swing Nozzle, 6" Length, 2-5/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0407-03 Vacuum Breaker Swing Nozzle w/ Stream Regulator Outlet and 8-5/8" Spread
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0520 Rigid/Swivel Gooseneck, Deck Mount, 133X Gooseneck, B-PT Full-Flow Outlet
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多