发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/b63f9ba2-d4ec-42c8-9a56-52282c173ea7
主页
类别
管道
阀门
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
下载
规格
规格
Discharge Rate: 17.14 GPM max
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-3952
产品系列
Other Plumbing
产品组
Waste Valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
4.5
宽度 (inch)
4.44
深度 (inch)
12.25
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3952&loc_cat=Waste+Valves
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3952&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
3.7
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 阀门
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
下载
T&S Brass & Bronze Works
069X Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 12" Front Section, 24" Overall Length
下载
T&S Brass & Bronze Works
059X Swing Nozzle, 6" Length, 2-5/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0407-03 Vacuum Breaker Swing Nozzle w/ Stream Regulator Outlet and 8-5/8" Spread
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0520 Rigid/Swivel Gooseneck, Deck Mount, 133X Gooseneck, B-PT Full-Flow Outlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0107 Spray Valve with Gray Rubber Bumper & DOE Spray Face (1.15 GPM / 7.5 Oz-f @ 60 PSI)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多