发布您的产品
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-B-0133-QD-1
  • 产品系列Faucet Accessories
  • 产品组Quick-Disconnect Adapter
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-12
  • 版本号1
  • 高度 (inch)4
  • 宽度 (inch)6
  • 深度 (inch)1.36
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)1.64
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Fixtures
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets