发布您的产品
0200_交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
0200_交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
0200_交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
0200_交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
0200_交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
    TIEMME

    0200_交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)

    3.6 星(最高 5 星)3.6(5 评价)

    COBRAPEX交联聚乙烯高密度聚乙烯, 抗氧屏障管道铝塑管道使用于所有的供暖/供冷系统,卫生系统,住宅,商业,工业和农业设备以及所有的不具腐蚀性的液体。

    这些管道采用氧气屏障EVOH(乙烯-乙醇-聚乙烯醇)制成,由高密度聚乙烯和化学交联(硅烷交联)制成。COBRAPEX管的交联类型为“b”(PE Xb)。 
    * 为了检查能用的液体请和TIEMME公司联系.

     

    交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
    可选红色或蓝色隔离的

    范围广泛,能适合所有的安装和连接情况。管道口径从Ø 12mm 到 Ø 32 mm

    产品范围:
    产品型号0600交联聚乙烯管道与铝中间层

    关联产品:
    产品型号1650 铝塑管快速M接头
    产品型号1651 铝塑管快速双接头
    产品型号1652 铝塑管快速F接头

     产品型号1653-1661 角度 90°管道口径从Ø 14mm 到 Ø 90 mm.
    产品型号1654 铝塑管快速M弯头
    产品型号1655 铝塑管快速F弯头
    产品型号1656 铝塑管快速F法兰弯头

     产品型号1657 铝塑管快速T接头
    产品型号1658 铝塑管快速T M连接接头
    产品型号1659 铝塑管快速T F连接接头

    规格
    • 产品型号0200
      Tiemme Cobrapex 管道
      产品范围从Ø12 到 Ø32 mm
      体:交联聚乙烯高密度聚乙烯,抗氧屏障管道(EVOH)
      颜色: 白色

      最高工作温度: 110°C
      最高工作压力: 10 bar
      可用液体: 饮用水,水(乙二醇30%), 不辐射不具腐蚀性的液体
      氧气透水性: < 0.1 g/mc

    技术规格
    • 唯一参考0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • 产品系列PIPES
    • 产品组COBRAPEX PEX PIPES
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-11-02
    • 版本号1
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 管道
    • IFC 分类管流
    • ETIM 代码EC010882
    • ETIM 名称Plastic pipe, smooth
    • Uniclass 2015 代码Ss_55
    • Uniclass 2015 说明Piped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Plumbing Piping
    • OmniClass 编号23-27 43 00
    • OmniClass 标题Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II 代码D20
    • CSI UniFormat II 标题PLUMBING