发布您的产品
2121R  _  全通径球阀M/F螺纹蝶手柄,带温度计
TIEMME

2121R _ 全通径球阀M/F螺纹蝶手柄,带温度计

4.1 星(最高 5 星)4.1(7 评价)

适用于所有的供水系统,供暖系统,空调设备,压缩空气系统,油产品以及所有的不具腐蚀性的液体。

除非在阀体上贴有特定的标记(通常是箭头),否则阀门相对于回路流量是无关紧要的。

 全通径球阀,O'型圈密封M/F螺纹UNI ISO 228
可选红/蓝色蝶手柄,带温度计
适合安装在分水器上

可选英寸连接从G1/2" (DN15)  G1"1/4 (DN32).

产品范围:
产品型号 1822-1832 模块化分水器 “NINO”配有球阀
产品型号1866K - 1868K - 1877K50  模块化分水器 “MAXIMA” 配有旋塞阀
产品型号 1905-1906 模块化分水器 “COMPLANARE”
产品型号1883-1884-1885 模块化分水器 ”LINEARE”



产品配件:
产品型号0600 铝塑交联聚乙烯管道 (铝塑管)
产品型号1650 铝塑管快速M接头
产品型号1652 铝塑管快速F接头
产品型号1654 铝塑管快速M弯头
产品型号1655铝塑管快速F弯头
产品型号1658 铝塑管快速M T接头
产品型号1659铝塑管快速F T接头

规格
  • 产品型号2121R
    全通径水球阀 M/F连接
    产品范围 从G1/2" (DN15) 到 G1"1/4 (DN32).
    体: 镀镍黄铜CW617N
    手柄: 红或蓝色蝶手柄

    最高工作温度: 120°C
    最低工作温度: -20°C
    最高工作压力: 请查看数据表
    连接: M/F UNI ISO 228

技术规格
  • 唯一参考2121R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
  • 产品系列VALVES AND TAPS
  • 产品组BALL VALVES FOR WATER
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-09-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • ETIM 代码EC011343
  • ETIM 名称Ball valve
  • UNSPSC 名称Ball valves
  • UNSPSC 代码40141607
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 说明Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Metallic Ball Valves
  • OmniClass 编号23-27 31 15
  • OmniClass 标题Ball Valves
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC