发布您的产品
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    规格
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    技术规格
    • 唯一参考A_01_wall_fixture
    • 产品系列A.01
    • 产品组Outdoor
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)190
    • 宽度 (mm)185
    • 深度 (mm)230
    相关
    • 主材料镀锌钢板
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)1.9
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美