发布您的产品
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 星(最高 5 星)4.3(9 评价)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    技术规格
    • 唯一参考Lens_pendant
    • 产品系列Light fixtures
    • 产品组Pendant
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-05-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)295
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)3
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美