发布您的产品
City
City
    ZERO

    City

    3.8 星(最高 5 星)3.8(8 评价)
    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    规格
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    技术规格
    • 唯一参考City_wall_fixture
    • 产品系列City
    • 产品组Wall fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)578
    • 宽度 (mm)555
    • 深度 (mm)912
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)7.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 说明Light-emitting diode (LED) luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美
    丹麦
    新加坡
    新西兰
    伯利兹
    乌克兰
    日本
    澳大利亚
    危地马拉
    俄罗斯
    阿拉伯联合酋长国
    哥斯达黎加
    保加利亚
    香港
    尼加拉瓜
    克罗地亚
    巴拿马
    冰岛
    洪都拉斯
    列支敦士登
    美国
    匈牙利
    萨尔瓦多
    北马其顿
    墨西哥